3/4 L SS PD

3/4 L SS PD
3/4 L SS PD

Eje, 0.7490 / 0.7495 in Diámetro, Pretaladrado, Clase L, Acero inoxidable 440C, 50 Rockwell C mín., Corte de longitud, 178 in Largo +/- 1/32 in

Lead Time:  1 Day *

  • Class L shafting is designed for use with Super, Super Smart and XA Precision Ball Bushing Bearings.
  • Available from stock and cut to length in most material types and options.
  • Centerless ground for an industry leading cataloged surface finish of 8 Ra max.
  • Roundness within .000080"
  • Straight within .001" per foot cumulative when shipped from the factory.
  • Y1 = Y2 unless specified
  • Predrilled shafting designed for use with Open bearings

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[G]#10-32 
Diámetro nominal, eje [d]0.75 in
Diámetro real [d]0.7490 / 0.7495 in 
Dim. [X]6 in
Longitud178 in +/- 1/32 in 

Especificaciones

EspecificacionesValor
Acabado superficial8 Ra microinch Max 
ClaseClase L 
Dureza50 Rockwell C mín. 
Linealidad0,001 in por pie acumulativa (0,002 in TIR) 
MaterialAcero inoxidable 440C 
Material, ShaftAcero inoxidable 440C 
Número UPC662486372806 
Option Predrilled (PD)Pretaladrado 
Profundidad de la carcasa0.060 in
Redondez0.000080 in
Unión cónica0.0001 in
Weight0.125 lb/in

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor: